??
CAD model selection
K0640.1080612
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0640 - Cam-action indexing plungers stainless steel
Bill of material
K0640.1080612
BESTKIPP
Order No.
K0640.1080612
AUSF
version
Griff unbeschichtet, glatte Hülse
FORM
Form
E
D
diameter
6 mm
D1
diameter
12 mm
L
Length
46.8 mm
L1
Length
30 mm
B
width
10.8 mm
B1
width
3.6 mm
H
height
8 mm
F
chamfer 30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
8 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
15 N
GEW
Approx. weight
0.0338 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019472
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions